Publikovat produkty
CAP Podium - ø490mm
CAP Podium - ø490mm
CAP Podium - ø490mm

    CAP Podium - ø490mm

    Cap Podium (design Roger Persson 2021) traces its origins to Cap table that was first presented in 2014. Use Cap Podium singly or in groups of different heights, as room dividers in large spaces, as decorative elements with plants, etc., or for displaying artworks.

    Specifikace
    • The podium comes in six heights and in diameters of 290, 350 and 490 mm. The pillar and top are of solid wood, and the top has a milled edge. Available in oak, birch, ash, standard colours, standard stains, and white glaze on oak or ash. Pillar and top may be ordered in the same finish or in a combination of different woods/colours, according to customer wishes.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCAP-CA5-49xx
    • Skupina výrobkůTable
    • Skupina produktůCAP Podium
    • Datum zveřejnění2021-07-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)490
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS