Publikovat produkty
ARC - Showcase

ARC - Showcase

4.6 z 5 hvězdiček4.6(16 recenze)

Rounded forms and straight lines contrast and combine in harmony in Arc (Sanna Lindström 2019) magazine rack. The wooden disc-shaped front keeps printed matter securely in place and easy to access. Arc is ideal for displaying magazines, brochures and information leaflets, or as a mail rack when two or more are placed side by side.

Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.

Specifikace
  • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaarc-showcase
  • Skupina výrobkůDisplay
  • Skupina produktůArc
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)342
  • Hloubka (mm)77
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 17
  • Název OmniClassResidential Storage Units
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa