Publikovat produkty
FRONT - Coat rack

FRONT - Coat rack

Front coat rack (Lasse Pettersson, Lennart Notman, 2004). Coat rack is available in lengths 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in solid oak, birch, standard colors and standard stains on oak. Hooks from 3 up to 20 in solid wenge wood. Secured directly to the wall. Special sizes and other finishes upon request.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFR4xx
  • Skupina výrobkůFront
  • Skupina produktůCoat Rack
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-10-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56