Publikovat produkty
LOLLIPOP - Bowl H1000
LOLLIPOP - Bowl H1000

    LOLLIPOP - Bowl H1000

    Malin derived her inspiration for Lollipop (2014, 2019) from the classic coffee-cup saucer – here the table itself becomes the “saucer” for your cup. Lollipop is the ideal solution for coffee breaks and all those other occasions when it’s handy to have a small table that’s easy to move to where it’s needed. The outsize ring is a useful handle but also adds to the light-hearted expression of the table.

    In 2019 the Lollipop series was extended with more new family members, all of which share the same playful personality: a small coffee table, a bar table and planters of various heights. With this more extensive series you can now furnish a lounge with tables in different heights and complement them with greenery in matching planters to breathe extra life into a room. As before, all the items share a design based on circles and spheres.

    The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in standard colours. The pillar comes in polished chrome or one of our standard lacquers. The planting bowl is in black ABS plastic.The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Planters are delivered assembled.

    Specifikace
    • The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in  standard colours. The pillar comes in polished chrome or one of our standard lacquers. The planting bowl is in black ABS plastic.The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Planters are delivered assembled.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalollipop-los-100
    • Skupina výrobkůTable
    • Skupina produktůLollipop
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu