Publikovat produkty
SVALL- Display
SVALL- Display
    Archivovány

    SVALL- Display

    With its convex shape, Svall (Cecilia Cronelid 2016) magazine shelf means magazines stand straight without collapsing and are easy to pick up and read. Svall can be hung horizontally or vertically. The horizontal model comes in six different lengths, and the vertical model comes in three different lengths. Choose from solid oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash or standard colors. Secures to the wall with concealed brackets.

    Specifikace
    • With its convex shape, Svall (Cecilia Cronelid 2016) magazine shelf means magazines stand straight without collapsing and are easy to pick up and read. Svall can be hung horizontally or vertically. The horizontal model comes in six different lengths, and the vertical model comes in three different lengths. Choose from solid oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash or standard colors. Secures to the wall with concealed brackets.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSVxx
    • Skupina výrobkůDisplay System
    • Skupina produktůSvall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25
    • Popis Uniclass 2015Display and presentation fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 17
    • Název OmniClassDisplay Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS