Publikovat produkty
Arched 1-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - A6000
Arched 1-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - A6000
    Karona

    Arched 1-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - A6000

    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA6000
    • Skupina výrobkůCommercial Products
    • Skupina produktůPanel Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCSwing door
    • Kód UNSPSC30171511
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 15
    • Název OmniClassWood Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké