Publikovat produkty
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
Karona

Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330

4.6 z 5 hvězdiček4.6(10 recenze)
Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK7330
  • Skupina výrobkůCommercial Products
  • Skupina produktůPanel Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCSwing door
  • Kód UNSPSC30171511
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Popis Uniclass 2015Doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 15
  • Název OmniClassWood Doors