Publikovat produkty
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White

    ODCHOZÍ # Drží dva systémy na role toaletního papíru # Hladké dávkování s vysunovacím systémem a nastavitelnou brzdou role # Snadné a rychlé doplnění # Zásobník je možné doplnit ještě v době, kdy je používána druhá role, proto bude papír vždy k dispozici. # 1360 až 1 600 listů v závislosti na kvalitě papíru # K dispozici jsou dvě verze: s nebo bez zachycovače jádra. # Lepší přístupnost papíru v přední části otvoru zásobníku # Lze jej použít s klapkou nebo i bez ní # Žádné hledání kolem otvoru uvnitř dávkovače pro uvolnění konce role papíru. # Zásobník Katrin Inclusive je ověřený u Bureau Veritas, přední společnosti v oblasti testování, kontroly a ověřování. # Zásobníky Katrin Inclusive se kontrolují na kvalitu u Bureau Veritas na výkonnost, trvanlivost, nebezpečné látky, řemeslné zpracování a řízenou produkci.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota104582
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)313
    • Šířka (mm)154
    • Hloubka (mm)174
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)0.87
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56