Publikovat produkty
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black

    • Holds two Katrin System toilet rolls. • Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake. • Easy and quick to refill. • Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available. • 1360 - 1836 sheets, depending on paper quality. • Two versions available: with or without core catcher. • Better paper accessibility at the front of the dispenser opening. • The lock can be used with or without a key. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota77472
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)152
    • Hloubka (mm)172
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vRumunsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.937
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

    Dostupnost regionu

    Evropa