Publikovat produkty
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - Black

    • When paper is not visible, there is an easy-to-use PUSH lever for paper feeding • Controlled consumption and minimum resistance to draw • High capacity: 1058 sheets per Katrin XL 1-ply roll • Paper consumption is easy to control, thanks to the transparent side panels • Designed to function: Low pull force cutting unit and customized Anti-jam cutting unit design • Locks on both sides of the dispenser for more flexibility when the dispenser is to be opened • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene) • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota82070
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)397
    • Šířka (mm)322
    • Hloubka (mm)216
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)2.89
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem