Publikovat produkty
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    ODCHOZÍ # Kryt se otevírá směrem nahoru pro snadnější doplnění Hand Towel M # Lze jej použít s klapkou nebo i bez ní # Podpůrná žebra podepírají stoh ubrousků v zásobníku Hand Towel M, # a tím dělají zásobník lehčí a při doplňování zásobníku drží stoh na místě # Katrin Hand Towel M funguje se všemi skládacími papírovými ubrousky Katrin: C-Fold, Non Stop, One Stop a Zig Zag s maximální šířkou 240 mm # Zásobníky Katrin Inclusive se kontrolují na kvalitu u Bureau Veritas na výkonnost, trvanlivost, nebezpečné látky, řemeslné zpracování a řízenou produkci.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota92063
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)301
    • Hloubka (mm)146
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)1.66
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56