Publikovat produkty
Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - Black
Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - Black
Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - Black
    Katrin

    Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - Black

    # Zásobník na skládaný toaletní papír Folded Toilet Tissue Dispenser # Je hygienický - vysune vždy 1 list (snižuje náklady na používání) # Kontrolní okénko ukazuje, když je čas papír doplnit # Jednoduše se instaluje, plní a udržuje # Vyroben z ABS plastu # Vysoká kapacita 600 listů skládaného toaletního papíru # Uzamykatelný
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota92605
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)307
    • Šířka (mm)158
    • Hloubka (mm)133
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.52
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56