Publikovat produkty
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
    Katrin

    Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey

    Mobile, easily positioned napkin dispenser. Transparent/grey ABS plastic. Fresh napkins are dispensed touch-free, one at a time. Suitable for all food service areas. Simple to load and maintain.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota962045
    • Skupina výrobkůDispenser
    • Skupina produktůNapkin Dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.99
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Popis Uniclass 2015Dispensers and acceptance units
    • Číslo OmniClass23-31 25 23 13
    • Název OmniClassSanitary Napkin Dispenser With Disposal Units