Publikovat produkty
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel

    # Elegant dispenser for conventional toilet rolls # Holds 2 toilet rolls # Maximum width for toilet roll is 10 cm # Brushed steel (silver) # Robust and reliable # Inspection window shows when it is time to refill the paper # Simple to load # Simple installation # Lockable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota989706
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůTOILET PAPER DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)290
    • Šířka (mm)115
    • Hloubka (mm)127
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.96
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa