Publikovat produkty
2380 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x123 mm
Kebony

2380 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x123 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2380
  • Skupina výrobkůKebony Cladding
  • Skupina produktůKebony Character
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-06-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)123
  • Šířka (mm)21
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Číslo OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Název OmniClassHardwood Rigid Profiles

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Oceánie Afrika