Publikovat produkty
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2801
    • Skupina výrobkůKebony Cladding
    • Skupina produktůKebony Clear
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-06-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)22
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Číslo OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Název OmniClassHardwood Rigid Profiles

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Oceánie Afrika