Publikovat produkty
2805 - Kebony Clear Rectangular Rounded 38x45mm
Kebony

2805 - Kebony Clear Rectangular Rounded 38x45mm

Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
Specifikace
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2805
  • Skupina výrobkůKebony Cladding
  • Skupina produktůKebony Clear
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)38
  • Šířka (mm)45
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Číslo OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Název OmniClassHardwood Rigid Profiles

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Oceánie Afrika