Publikovat produkty
KEMREX Foundation Screw Pile Series D

KEMREX Foundation Screw Pile Series D

Suitable for large structures from 4 floors down. Maximum weight over 100 tons Type D needles are suitable for houses, buildings, factories, offices, high poles and others.
Specifikace
  • Weight load varies according to ground conditions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_D
  • Skupina výrobkůFoundation
  • Skupina produktůScrew Pile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200000
  • Šířka (mm)7600
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Jiné
  • Číslo OmniClass23-13 29 11
  • Název OmniClassFoundation Piles

Dostupnost regionu

Asie