Publikovat produkty
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
    Suitable for structures with built-in islands or suitable for building structures from steel needles. F type steel needles are suitable for larger types of houses or structures. Can hold up to 20 tons / tree. Steel needle model F suitable for 2-storey house type, Knock-down house, high-rise building structure, not more than 2 floors, various types of fence, concrete extension work, and others
    Specifikace
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • Skupina výrobkůFoundation
    • Skupina produktůScrew Pile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20000
    • Šířka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Jiné
    • Číslo OmniClass23-13 29 11
    • Název OmniClassFoundation Piles

    Dostupnost regionu

    Asie