Publikovat produkty
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
    Suitable for prefabricated construction or structural work that comes up from steel needles, such as knock-down houses, poles, CCTV towers. Can be installed on piles immediately, ready to use. Steel needle FS model suitable for knock-down house type, high-rise building structure, not more than 2 floors, high pole and others
    Specifikace
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-114
    • Skupina výrobkůFoundation
    • Skupina produktůScrew Pile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20000
    • Šířka (mm)1140
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Jiné
    • Číslo OmniClass23-13 29 11
    • Název OmniClassFoundation Piles

    Dostupnost regionu

    Asie