Číslo položky: | brancato_blanco_revestimientos |
---|---|
Výrobce: | Keraben |
Kategorie produktu: | Wall Tiles |
Skupina produktu: | Brancato |
Datum publikování: | 2017-09-25 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Stavební Materiál |
Produktu - url: | http://www.keraben.com/ver/39/brancato.html |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Technický popis: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Instruktážní video: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/keraben/product/brancato_blanco_revestimientos
Materiál hlavní: | Ceramics |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Spain |
Vyrobeno: | Spain |
BIMobject kategorie: | Stavební materiály - Dlaždice |
---|---|
IFC klasifikace: | Covering |
UNSPSC název: | Tiles and flagstones |
UNSPSC kód: | 301317 |
Uniclass 1.4 Kód: | L533 |
Uniclass 1.4 Popis: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Popis: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Popis: | Ceramic tiles |
NBS Reference Kód: | 80-96-19 |
NBS Reference Popis: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Číslo OmniClass: | 23-15 15 13 17 |
Název OmniClass: | Clay Based Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | interior |
Colour | white |
Framing | no |
Linear Dimensions | 300 mm — 900 mm |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | white |
Material | ceramic |
BIMobject®