Publikovat produkty
Collection Evolution colour Beige Floor Tiles
Keraben
Archivovány

Collection Evolution colour Beige Floor Tiles

Cement is an essential material in industrial design. Simple, minimalist creations that defend the notions of authenticity and a bold visual identity.
Specifikace
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 100x50: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. Skirting: 8x50: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaevolution_beige_pavimentos
  • Skupina výrobkůFloor Tiles
  • Skupina produktůEvolution
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2017-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES