Publikovat produkty
Collection Future colour Beige Floor Tiles
Keraben
Archivovány

Collection Future colour Beige Floor Tiles

In the most rusty industrial-looking and futuristic metal is where you find the essence of the Future series. A series designed by and for the most daring souls who seek to impregnate themselves with the industrial universe. This series has a satin finish with roller that gives it a polished appearance. Future represents an ingenious compositional study on the aesthetic and functional response offered by the manufacturing world.
Specifikace
  • Floor Tile: 60x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 100x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 75x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. 37x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. Skirting: 8x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x75: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafuture_beige_pavimentos
  • Skupina výrobkůFloor Tiles
  • Skupina produktůFuture
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2017-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES