Publikovat produkty
Collection Mixit colour Beige Floor Tiles
Keraben
Archivovány

Collection Mixit colour Beige Floor Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
Specifikace
  • Floor Tile: 150x75: Blanco, Beige, Gris, Grafito. 150x37: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept, Grafito. 75x75: Blanco, Blanco Antislip, Beige, Beige Antislip, Gris, Gris Antislip, Grafito, Grafito Antislip. 60x60: Blanco, Beige, Gris, Grafito. 37x75: Blanco, Blanco Antislip, Beige, Beige Antislip, Gris, Gris Antislip, Grafito, Grafito Antislip. Skirting: 8x75: Blanco, Beige, Gris, Grafito. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamixit_beige_pavimentos
  • Skupina výrobkůFloor Tiles
  • Skupina produktůMixit
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2017-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES