Publikovat produkty
Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles
Keraben
Archivovány

Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
Specifikace
  • Wall Tile: 30x90: Blanco, Blanco Art, Blanco Concept, Beige, Beige Art, Beige Concept, Gris, Gris Art, Gris Concept. 25x70: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Rectificated Sides 30x90 Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamixit_blanco_revestimientos
  • Skupina výrobkůWall Tiles
  • Skupina produktůMixit
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2017-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 15 13 17
  • Název OmniClassClay Based Wall Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES