Publikovat produkty
Collection Savia colour Century Floor Tiles
Keraben
Archivovány

Collection Savia colour Century Floor Tiles

"Only through an internal sense of calm was man able to discover and create restful settings". This maxim by Stephen Gardiner inspired Keraben’s design team in the creation of Savia, a collection that reproduces all the neutral appeal of modern wood. Conceived to infuse settings with a restful sensation of warmth, Savia comes in a new 150x24.8 format, not far off the size of real recently cut timber. The collection features 24 different designs. To create it, powder glaze was used to ensure greater resistance, with a special satin finish for an added sense of depth and a series of effects evocative of wood’s gentle wear and tear.
Specifikace
  • Floor Tile: 75x18,5: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. 150x24,8: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. Skirting: 8x75: Blanco, Crema, Century, Gris, Roble. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasavia_century_pavimentos
  • Skupina výrobkůFloor Tiles
  • Skupina produktůSavia
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2017-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES