Publikovat produkty
ARTWORK 1960 free standing round basin
kerasan srl

ARTWORK 1960 free standing round basin

washbasin prepared for both freestanding and wall installation.composed of a round-shaped Plexiglas framework and a bowl-shaped ceramic washbasin which is positioned on the top with a hand-made flat surface all around.Inside the Plexiglas framework there are LED lights that ensure the effect of “diffused” light.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARTWORK-1960-free-standing-round-basin
  • Skupina výrobkůARTWORK ITALIAN HERITAGE
  • Skupina produktůARTWORK
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)920
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie