Publikovat produkty
ARREDO LAVABO 0285 washbasin
kerasan srl

ARREDO LAVABO 0285 washbasin

ARREDO one hole free standing washbasin with overflow cm 65x40
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARREDOLAVABO0285washbasin
  • Skupina výrobkůFLO collection
  • Skupina produktůFLO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION