Publikovat produkty
KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange

KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange

Extension sections with connection flange • Material: Stainless steel AISI 304 • Inclusive: Lip seal
Specifikace
  • • Dimensions • Height: 116 mm • Diameter: 280 mm • general characteristics • Material: stainless steel 1.4301 (V2A) • execution • System: 200
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota27186
  • Skupina výrobkůFireKit, Multistop, … System 200
  • Skupina produktůAccessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt