Publikovat produkty
KESSEL-Basement drain Drehfix DN100, Cover and slotted grating, Type 5

KESSEL-Basement drain Drehfix DN100, Cover and slotted grating, Type 5

KESSEL Drehfix cellar drain, ND 100 size 2 Lateral outlet at 2.5 degrees slope Discharge rate 1.8 l/s With removable double backwater valve. With integral odour trap and sludge basket. Slotted plastic grill / cover plate, load class 300 kg. One self-closing flap and manual flap closure lever. Level adjustment by use of upper section size 2, Order No. 32200 DIN 1997/19599 Test symbol PA-I 3089
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota27300
  • Skupina výrobkůBasement drain with backwater flaps
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt