Publikovat produkty
KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 100
Specifikace
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 90 • Material: Plastic
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota28664
  • Skupina výrobkůFittings and connection pieces
  • Skupina produktůPump technology - Accessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálLitina
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt