Publikovat produkty
KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 120
Specifikace
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Material: Plastic
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota28665
  • Skupina výrobkůFittings and connection pieces
  • Skupina produktůPump technology - Accessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálLitina
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt