Publikovat produkty
KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

Flange adaptor in PE Compatibility: From KESSEL fitting to standard flange
Specifikace
  • • Dimensions • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Hole circle: 160 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota28714
  • Skupina výrobkůFittings and connection pieces
  • Skupina produktůPump technology - Accessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt