Publikovat produkty
KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 75 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota40171-20
  • Skupina výrobkůBalcony / terrace drain
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt