Publikovat produkty
KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange

KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Vertical outlet, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal. With glue flange and counter flange. With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota40251-90
  • Skupina výrobkůBalcony / terrace drain
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt