Publikovat produkty
KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

Variofix shallow bed upper sections with design cover Oval Material: ABS, rim in stainless steel Class: L 15 Tile thickness: 8 – 21 mm Cover: 120×120 mm Anti-slip class design cover Kessel: R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097 Inclusive: Waterproofing membrane
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota47905
  • Skupina výrobkůSystem 100 upper sections
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž