Publikovat produkty
KESSEL-Upper section 48206 Variofix, slotted cover, AISI 316L L 15

KESSEL-Upper section 48206 Variofix, slotted cover, AISI 316L L 15

Variofix shallow bed upper sections with slotted cover AISI 316L • Material: ABS, rim in stainless steel • Class: K 3 • Tile thickness: 8 – 16 mm • Cover: 138×138 mm, screwed • Inclusive: Waterproofing membrane
Specifikace
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • execution • Seal: lip seal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 1.86 kg • Net weight: 0.852 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota48206
  • Skupina výrobkůSystem 125 upper sections
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt