Publikovat produkty
KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
Upper section 200 x 200 mm, plastic/stainless steel With screw-fastened slotted stainless steel grill and frame, class K3 For ND 100 floor drains DIN 19599
Specifikace
  • • Coverage features • Type of cover: slot grating made of stainless steel • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 92 mm • general characteristics • Material: Plastic • rust • Frame material: stainless steel • Grate size width: 188 mm • Grate size length: 188 mm • Other features • Version: screwed • Load class: K 3 (EN 1253-1)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota48954
  • Skupina výrobkůSystem 200 upper sections
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt