Publikovat produkty
KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet

KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet

Kessel drain Ferrofix System 125 made from stainless steel 1.4301, for connection to SML pipe to DIN 19522, with removable odour trap (odour trap height 50 mm), glue flange, • Norm: DIN EN 1253, • Dimension: DN 70 ( OD 78 mm), • Outlet: 90° (vertical)
Specifikace
  • • Dimensions • Length: 240 mm • Width: 240 mm • Height: 207 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 125 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: medium, high • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 2.21 kg • Net weight: 1.92 kg • Water seal height: 50 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota54310
  • Skupina výrobkůFerrofix drain
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt