Publikovat produkty
KESSEL-Pipe flap valve 79250 Ø 250

KESSEL-Pipe flap valve 79250 Ø 250

Pipe flap valve Without connection coupling, connection according to EN 1451-1 Ø 250 Made of polymer Flap self-closing. Inlet/outlet for connection to PVC pipe according to EN 1451-1.
Specifikace
  • • Dimensions • Length: 220 mm • Width: 345 mm • Height: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (OD): 263 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 4.239 kg • Net weight: 3.881 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota79250
  • Skupina výrobkůPipe flaps off NS 200
  • Skupina produktůBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt