Publikovat produkty
KESSEL-Pipe flap valve 79600 Ø 600

KESSEL-Pipe flap valve 79600 Ø 600

Pipe flap valve With connection coupling*, for connection to all pipe materials Ø 638 Made of polymer Flap self-closing. Inlet/outlet for connection to PVC pipe according to EN 1451-1.
Specifikace
  • • Dimensions • Length: 345 mm • Width: 655 mm • Height: 659 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 600 • Outside diameter (OD): 638 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 29 kg • Net weight: 29 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota79600
  • Skupina výrobkůPipe flaps off NS 200
  • Skupina produktůBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt