Publikovat produkty
KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

Upper section Ø 800 square, tileable, with waterproof flange Made of polymer/stainless steel Compatibility: For use as upper section for the engineering system base Ecolift XL Mono/Duo for the version with minimum installation depth page 84 Version: with/without waterproof flange
Specifikace
  • • Coverage features • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: tileable • Locking: screwed • Dimensions • Inside width (LW): 800 • general characteristics • Material: plastic, stainless steel • Color: Black • Other features • Execution: surface waterproof • Adjustment range: 282-531mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8740176
  • Skupina výrobkůTechnical chamber LW 1000
  • Skupina produktůEngineering system base - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt