Publikovat produkty
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device type Munich Ø400 made of plastic For separator systems, idling, horizontal outlet with Cleaning opening with funnel-shaped sludge discharge with shut-off valve, with female thread 3/4 "" Lid closed odor-tight with quick release fastener. Dimensions: • Width: 600 mm • Height: 750 mm • Inlet / outlet: DN 250 (250mm) Delivery: completely assembled at the factory
Specifikace
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota915864-M
  • Skupina výrobkůGrease separators - Individual Solutions
  • Skupina produktůSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt