Publikovat produkty
KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL sampling device type NBG DN 250 KESSEL sampling device for connection to the discharge line of the Fat and starch separator systems. made of PE-HD, for installation in horizontal pipes, with cleaning opening DN 100 and stopcock 1 "". KESSEL sampling device DN 250 Special version type NBG Made of PE-HD for connection to the drain line of the grease separator system, Inlet / outlet: horizontal
Specifikace
  • • Dimensions • Diameter: 100mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota915864-NBG
  • Skupina výrobkůGrease separators - Individual Solutions
  • Skupina produktůSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt