Publikovat produkty
KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

Sampling chamber Ø 400 for separation systems, outlet lateral Compatibility: For connection to outlet pipe of separator, no ponding (allows accurate samples). Inlet and outlet Ø ... available options for synthetic material pipes in: PE-HD (according to EN 1519-1); PVC-HT, PP or AS Inclusive: Cover sealed odour-tight with snap closure Drop height: 120 mm
Specifikace
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Gradient jump: 120 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota915871
  • Skupina výrobkůHorizontal sampling device free set-up
  • Skupina produktůSeparation technology - Accessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt