Publikovat produkty
KESSEL-Sampling chamber DN450 Class D cover

KESSEL-Sampling chamber DN450 Class D cover

Sampling chamber Ø 450 for underground installation Cover class D In-/Outlet Ø 110 • Compatibility: For connection to outlet pipe of separator • Installation depth (D): 950 – 1300 mm • Drop height: 160 mm • Inclusive: Telescopic upper section with clamping ring, cover class A/B/D, sealed odour-tight • Extension: 600 mm with extension section Art. no. 915 402
Specifikace
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 730 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 mm • Outlet nominal diameter (DN): 100 mm • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 205 mm • Installation depth: 450-1300mm • Inner width of container (LW): 450 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota915881D
  • Skupina výrobkůClass C sampling device underground
  • Skupina produktůSeparation technology - Accessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálLitina
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt