Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Deluxe Series Polished Edge Medicine Cabinet - 20" x 26" Recessed Mounted

Číslo položky: ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted
Výrobce: Ketcham Medicine Cabinets
Kategorie produktu: Medicine Cabinets
Skupina produktu: Deluxe Series - Recessed Mounted
Šířka (palce): 20
Výška (palce): 26
Hloubka (palce): 4.75
Datum publikování: 2018-05-21
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Polished Edge Mirror is a frameless mirror style that has a clean finished look. The edges are squared off with a polished edge.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Sanita - Skladování
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Cabinets
UNSPSC kód: 30161801
Uniclass 1.4 Kód: L72141
Uniclass 1.4 Popis: Cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Popis: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Popis: Bathroom cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Popis: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Číslo OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Název OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Název Hodnota
Depth 4.75 in
Height 26 in
Mounting Recessed
Number Of Shelves 3
Width 20 in

BIMobject®