Číslo položky: | ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted |
---|---|
Výrobce: | Ketcham Medicine Cabinets |
Kategorie produktu: | Medicine Cabinets |
Skupina produktu: | Deluxe Series - Surface Mounted |
Šířka (palce): | 16 |
Výška (palce): | 36 |
Hloubka (palce): | 4.63 |
Datum publikování: | 2018-05-21 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.ketchamcabinets.com/deluxe-series |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_40d560cf819544ea805197c9a5100099.pdf |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/ketcham/product/ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Glass |
Navrženo: | United States |
Vyrobeno: | United States |
BIMobject kategorie: | Sanita - Skladování |
---|---|
IFC klasifikace: | Furnishing Element |
UNSPSC název: | Cabinets |
UNSPSC kód: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Kód: | L72141 |
Uniclass 1.4 Popis: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Popis: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Popis: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Kód: | 35-75-08 |
NBS Reference Popis: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
Číslo OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
Název OmniClass: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 4.625 in |
Height | 36 in |
Mounting | Surface |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 16 in |
BIMobject®