Číslo položky: | ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted |
---|---|
Výrobce: | Ketcham Medicine Cabinets |
Kategorie produktu: | Medicine Cabinets |
Skupina produktu: | Euroline Series - Partially Recessed Mounted |
Šířka (palce): | 18 |
Výška (palce): | 36 |
Hloubka (palce): | 3.25 |
Datum publikování: | 2018-05-21 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series
Features
Produktu - url: | https://www.ketchamcabinets.com/euroline-series |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_78978d70c9e64bb099cde7db75a65eb6.pdf |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/ketcham/product/ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Glass |
Navrženo: | United States |
Vyrobeno: | United States |
BIMobject kategorie: | Sanita - Skladování |
---|---|
IFC klasifikace: | Furnishing Element |
UNSPSC název: | Cabinets |
UNSPSC kód: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Kód: | L72141 |
Uniclass 1.4 Popis: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Popis: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Popis: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Kód: | 35-75-08 |
NBS Reference Popis: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
Číslo OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
Název OmniClass: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 3.25 in |
Height | 36 in |
Mounting | Partially Recessed |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 18 in |
BIMobject®