Publikovat produkty
Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 16" x 30" Surface Mounted
Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 16" x 30" Surface Mounted

    Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 16" x 30" Surface Mounted

    The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.

    Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

    This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

    Features

    • Handicap Accessible Adjustable Tilt Mirror
    • Stainless steel channel framed mirror
    • 20 gauge type 304 heavy gauge stainless steel with satin finish
    • 3/16" number one quality electrocopper plated plate glass mirror
    • Galvanized steel backplate, fully welded and smooth edges
    • Mounted on a full length piano hinge across the bottom edge of unit
    • Two heavy duty self locking support brackets
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaketcham-mirror-series-atm-1630
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůMirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)30
    • Šířka (palce)16
    • Hloubka (palce)0.75
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Číslo OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Název OmniClassMedicine Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS